Elementpro expanzní ventil, TE 12, R448A; R449A

067B2512

Rozsah teploty [°C]: -40 - 10, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.634 Kilogram
Čistá hmotnost 0.495 Kilogram
Objem 2.12 Liter
EAN 5702428998529

 

China RoHS compliance Yes
Chladivo (Chladiva) R448A
R449A
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Kapilární trubice [mm] 3000 mm
kapiláry [in] 118 in
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 28 bar
Max. provozní tlak [psig] 400 psig
Množství na formát balení 9 pc
Nabídka dílů- název TE 12
Název produktu Elementpro expanzní ventil
Označení typu Element
Produktová skupina Expansion valves
Rozsah teploty [°C] [max.] 10 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
SCIP dossier no. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product name TE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah [°F] [Max] 50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ TE 12
Typ kompenzační přípojky Flérový
Velikost kompenzační přípojky [palce] 1/4 in
Vyrovnání tlaku Externě vyrovnáno

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality