VZL 2 PN16 15/1,6 2cestný sedlový conex

065Z2044

VZL 2 PN16 15/1,6 2cestný sedlový conex

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.298 Kilogram
Čistá hmotnost 0.298 Kilogram
Objem 0.333 Liter
EAN 5702421548257

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Alternativní použití VSP Teplá voda
Aplikace Vytápění a chlazení
Charakteristika průtoku Lineární
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VZL 2 PN16 15/1,6 2cestný sedlový conex
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h] 1.6 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Materiál kuželky ventilu Mosaz
Materiál těla ventilu Mosaz
Materiál vřetena ventilu Mosaz
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 10
Poloha vřetena Normálně otevřen
Port netěsnosti (B-AB) max. [% Kvs] 1.0
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.05
Počet portů 2
Produktová skupina Other valves
Průměr [mm] 15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulační poměr 30:1
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 2 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VZL 2
Typy připojení Vnější závit
Těsnění u těsnění ucpávky EPDM
UK RoHS compliance Out of scope
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 2.8 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality