HFE 3 PN6 25/18 rotační 3cestná příruba

065Z0429

HFE 3 PN6 25/18 rotační 3cestná příruba

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.721 Kilogram
Čistá hmotnost 4.309 Kilogram
Objem 5.514 Cubic decimeter
EAN 5710104033464

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Alternativní použití VSP Dálkové vytápění
Aplikace Vytápění
Charakteristika průtoku Charakteristika S
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HFE 3 PN6 25/18 rotační 3cestná příruba
Funkce Uvolnění tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h] 18 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 6 bar
Materiál kluznice DZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál kuželky ventilu DZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál vřetena Nerezová ocel
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Port netěsnosti max. [% Kvs] Rozdělovací funkce: 0,5
Směšovací funkce: 1,0
Počet portů 3
Produktová skupina Other valves
Provozní točivý moment [Nm] 5 N-m
Průměr [mm] 25 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 110 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
SCIP dossier no. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product name HRB HRE HFE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ HFE 3
Typy připojení Příruba
Těsnění u těsnění ucpávky EPDM
Velikost připojení PN 6
Verze montáže Průtok
Zavírací diferenční tlak (rozdělovací) [bar] [max.] 0.5 bar
Zavírací diferenční tlak (směšovací) [bar] [max.] 0.5 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality