HRB 3 PN10 15/0,4 rotační 3cestná Rp1/2

065Z0399

HRB 3 PN10 15/0,4 rotační 3cestná Rp1/2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.648 Kilogram
Čistá hmotnost 0.62 Kilogram
Objem 1.265 Liter
EAN 5710104033556

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Aplikace Vytápění
Charakteristika průtoku Charakteristika S
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HRB 3 PN10 15/0,4 rotační 3cestná Rp1/2
Hodnoty Kvs [m³/h] 0.4 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 10 bar
Materiál kluznice DZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál kuželky ventilu DZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál těla ventilu DZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 6
Port netěsnosti max. [% Kvs] Rozdělovací funkce: 0,02
Směšovací funkce: 0,05
Počet portů 3
Produktová skupina Other valves
Provozní točivý moment [Nm] 5 N-m
Průměr [mm] 15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 110 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
SCIP dossier no. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product name HRB HRE HFE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ HRB 3
Typy připojení Vnitřní závit
Těsnění u těsnění ucpávky EPDM
Velikost připojení Rp 1/2
Verze montáže Průtok
Zavírací diferenční tlak (rozdělovací) [bar] [max.] 2 bar
Zavírací diferenční tlak (směšovací) [bar] [max.] 1 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality