VL3 PN6 DN15/4 flange

065Z0355

VL3 PN6 DN15/4 flange

Product details

Peso bruto 2.326 Kilogram
Peso neto 2.326 Kilogram
Volumen 7.054 Liter
EAN 5710104009155

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Aplicación alternativa, VSP District heating
Característica de caudal Porcentaje equivalente
Carrera [mm] 10 mm
Contain batteries No
Description VL3 PN6 DN15/4 brida
Diámetro [mm] 15 mm
Factor de cavitación 0.4
Fugas a través del puerto (B-AB), máx. [% kVS] 1.0
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] Diseño estanco
Función Válvula de mezcla
Grupo de productos Other valves
Material de sellado del prensaestopas EPDM
Material del cono de la válvula Latón
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 3
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max] 1 bar
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max] 4 bar
Presión nominal [bar] 6 bar
Relación de control 50:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VL 3
Tipo de montaje Impulsión
Tipos de conexión Brida
Valores kvs [m³/h] 4 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality