VL3 PN6 DN15/1,6 příruba

065Z0353

VL3 PN6 DN15/1,6 příruba

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.397 Kilogram
Čistá hmotnost 2.397 Kilogram
Objem 6.879 Liter
EAN 5710104009100

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Alternativní použití VSP Dálkové vytápění
Aplikace Vytápění a chlazení
Charakteristika průtoku Stejné procento
Contain batteries No
Description VL3 PN6 DN15/1,6 příruba
Funkce Směšovací ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 1.6 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 6 bar
Kavitační faktor 0.4
Materiál kuželky ventilu Mosaz
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál vřetena ventilu Nerezová ocel
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Port netěsnosti (B-AB) max. [% Kvs] 1.0
Port netěsnosti max. [% Kvs] vzduchotěsná konstrukce
Počet portů 3
Produktová skupina Other valves
Průměr [mm] 15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulační poměr 50:1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VL 3
Typy připojení Příruba
Těsnění u těsnění ucpávky EPDM
Verze montáže Průtok
Zavírací diferenční tlak (rozdělovací) [bar] [max.] 1 bar
Zavírací diferenční tlak (směšovací) [bar] [max.] 4 bar
Zdvih [mm] 10 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality