VRB 3 PN16 40/25 3cestný sedlový vněj.závit

065Z0159

VRB 3 PN16 40/25 3cestný sedlový vněj.závit

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.596 Kilogram
Čistá hmotnost 3.596 Kilogram
Objem 3.461 Liter
EAN 5702421559161

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Alternativní použití VSP Studená voda
Aplikace Vytápění a chlazení
Charakteristika průtoku Stejné procento
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VRB 3 PN16 40/25 3cestný sedlový vněj.závit
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Směšovací ventil
Funkce 2 Uvolnění tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h] 25 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.4
Materiál kuželky ventilu Mosaz
Materiál těla ventilu Červený bronz, mat. č. 2.1096.1 (RG5)
Materiál vřetena ventilu Nerezová ocel
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 10
Port netěsnosti (B-AB) max. [% Kvs] 1.0
Port netěsnosti max. [% Kvs] vzduchotěsná konstrukce
Počet portů 3
Produktová skupina Other valves
Průměr [mm] 40 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulační poměr 100:1
SCIP dossier no. 119daa57-0da5-4a34-8e62-3d83e9d10f3a
SCIP dossier product name VRB 3 PN16 DN40-50
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VRB 3
Typy připojení Vnější závit
Těsnění u těsnění ucpávky EPDM
Velikost připojení G 2 1/4
Verze montáže Průtok
Zavírací diferenční tlak (rozdělovací) [bar] [max.] 1 bar
Zavírací diferenční tlak (směšovací) [bar] [max.] 4 bar
Zdvih [mm] 15 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality