Kulové ventily, JIP-WW, RB, Páka, Redukovaný průtok, PN 40, DN 40, svařovaný

065N0120

JIP-WW DN 40 PN40 L lo

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.17 Kilogram
Čistá hmotnost 2.17 Kilogram
Objem 3.36 Liter
EAN 5702421650042

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Aplikace Vytápění a chlazení
China RoHS compliance Out of scope
Description JIP-WW DN 40 PN40 L lo
Délka [mm] 260 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Zap/Vyp
Hodnoty Kvs [m³/h] 96 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál kulového ventilu Nerezová ocel
Materiál svarových zakončení Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiál těla Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiál těla ventilu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiál těsnění kuželky/sedla PTFE+C
Materiál těsnění vřetena PTFE/Grafit
Materiál vřetena ventilu Nerezová ocel např. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. č. 1.4306
Orientace montáže vše
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Počet portů 2
Produktová skupina Ball valves
Průsak [% Kvs] Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.] 180 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 0 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 40 bar
Schvalovací norma EN 12266 část 1 P10-P11-P12 a část 2 F20
Směrnice PED 97/23/EHS modul H1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota okolí [°C] [min.] -40 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ JIP-WW, RB, Handle
Typ provozu Páka
Typ ventilu Redukovaný průtok
Typy připojení svařovaný
Třída tlaku PN 40
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 40
Úhel rotace [°] 90 °

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality