Kulové ventily, JIP-WP, Větvení, Redukovaný průtok, PN 40, DN 20

065N0096

Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated AluPEX pipes

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.86 Kilogram
Čistá hmotnost 0.79 Kilogram
Objem 0.853 Liter
EAN 5710104516547

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Aplikace Dálkové vytápění a chlazení
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated AluPEX pipes
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Zap/Vyp
Hodnoty Kvs [m³/h] 15 m³/h
Materiál těla Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Orientace montáže vše
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Počet portů 2
Produktová skupina Ball valves
Průsak [% Kvs] Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.] 180 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 0 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 40 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota okolí [°C] [min.] -40 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ JIP-WP, Branching
Typ ventilu Redukovaný průtok
Typy připojení Welded / AluPEX 20 LOGSTOR
Třída tlaku PN 40
Velikost ventilu DN 20
Úhel rotace [°] 90 °

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality