VMV M30, PN 16, DN 25, 6.3 m³/h, G 1 1/4 A, M30

065F6025

VMV PN16 25/6,3 3cestný vněj. závit M30 hrdlo

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.92 Kilogram
Čistá hmotnost 0.92 Kilogram
Objem 1.63 Liter
EAN 5702421603840

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Vytápění a chlazení
Charakteristika průtoku Přibl. lineární
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VMV PN16 25/6,3 3cestný vněj. závit M30 hrdlo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce Směšovací ventil
Funkce 2 Rozdělovací ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 6.3 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.5
Materiál kuželky ventilu EPDM
Materiál sedla ventilu Červený bronz, mat. č. 2.1096.1 (RG5)
Materiál těla ventilu Červený bronz, mat. č. 2.1096.1 (RG5)
Materiál vřetena Nerezová ocel
Max. netěsnost obtokového portu [% Kvs] 0.1 %
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 10
Poloha vřetena B-AB (Normálně otevřen)
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.05
Počet portů 3
Produktová skupina Motorized control valves
Průměr [mm] 25 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulační poměr 1:30
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VMV M30
Typ připojení k ventilu M30
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 16
Velikost připojení G 1 1/4 A
Velikost ventilu DN 25
Verze montáže volná
Zavírací diferenční tlak (rozdělovací) [bar] [max.] 0.3 bar
Zavírací diferenční tlak (směšovací) [bar] [max.] 0.3 bar
Zdvih [mm] 2.6 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality