VMV RAV, PN 16, DN 32, 10 m³/h, Rp 1 1/4, RAV

065F0032

VMV PN16 32/10 3cestný vnit. závit RAV hrdlo

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.246 Kilogram
Čistá hmotnost 1.246 Kilogram
Objem 1.625 Liter
EAN 5702420007380

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Vytápění a chlazení
Charakteristika průtoku Přibl. lineární
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VMV PN16 32/10 3cestný vnit. závit RAV hrdlo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce Směšovací ventil
Funkce 2 Rozdělovací ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 10 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.5
Materiál kuželky ventilu EPDM
Materiál sedla ventilu Červený bronz, mat. č. 2.1096.1 (RG5)
Materiál těla ventilu Červený bronz, mat. č. 2.1096.1 (RG5)
Materiál vřetena Nerezová ocel
Max. netěsnost obtokového portu [% Kvs] 0.1 %
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 10
Poloha vřetena B-AB (Normálně otevřen)
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.05
Počet portů 3
Produktová skupina Motorized control valves
Průměr [mm] 32 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulační poměr 1:30
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.2 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VMV RAV
Typ připojení k ventilu RAV
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 16
Velikost připojení Rp 1 1/4
Velikost ventilu DN 32
Verze montáže volná
Zavírací diferenční tlak (rozdělovací) [bar] [max.] 0.2 bar
Zavírací diferenční tlak (směšovací) [bar] [max.] 0.2 bar
Zdvih [mm] 3.1 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality