VMV RAV, PN 16, DN 25, 6.3 m³/h, Rp 1, RAV

065F0025

VMV PN16 25/6,3 3-tee sisekeere RAV kael

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.058 Kilogram
Netokaal 1.058 Kilogram
Volume 1.66 Liter
EAN 5702420006154

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VMV PN16 25/6,3 3-tee sisekeere RAV kael
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.3 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon Segamisventiil
Funktsioon 2 Jagamisventiil
Kavitatsioonitegur 0.5
Kvs-väärtused [m³/h] 6.3 m³/h
Käik [mm] 2.6 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Leke möödaviigus, maks. [% Kvs] 0.1 %
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 25 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 10
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 1:30
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr 0e3a1ca5-2cb3-497b-88b5-0011514d7079
SCIPi kausta tootenimi 065F0025
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend B-AB (normaalselt avatud)
Spindli materjal Roostevaba teras
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] 0.3 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] 0.3 bar
Tooterühm Motorized control valves
Tüüp VMV RAV
Ventiili koonuse materjal EPDM
Ventiili korpuse materjal Punane pronks, mat nr 2.1096.1 (RG5)
Ventiili pesa materjal Punane pronks, mat nr 2.1096.1 (RG5)
Ventiili suurus DN 25
Ventiiliühenduse tüüp RAV
Vooluhulga karakteristik Ligik. lineaarne
Ühenduse suurus Rp 1
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality