Příslušenství škrticích ventilů, Převodovka SBFV DN700 Q-12000 S

065B8285

Převodovka SBFV DN700 Q-12000 S

Detaily produktu

Brutto hmotnost 38 Kilogram
Čistá hmotnost 38 Kilogram
EAN 5702428949958

 

Aplikace Vytápění a chlazení
Contain batteries No
Description Převodovka SBFV DN700 Q-12000 S
Funkce Zap/Vyp
Indikátor polohy Ano
Materiál těla Litina / Tvárná litina
Orientace montáže vše
Produktová skupina Butterfly valves accessories
Provozní točivý moment [Nm] 12000 N-m
Schvalovací norma 2
EN12266-1
PED 97/23/EEC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Stupeň krytí IP68
Teplota okolí [°C] [max.] 110 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -25 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 110 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -25 °C
Typ Non-standard Butterfly valves accessories
Typ provozu Kolečko
Typ příruby pro převodovku F30
Typy připojení Příruba pro převodovku
Úhel rotace [°] 90 °

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality