Electrical actuator SBFV

065B8264

El. pohon AUMA SBFV DN700-800

Detaily produktu

Brutto hmotnost 70 Kilogram
Čistá hmotnost 1 Kilogram
Objem 243 Liter
EAN 5702428947725

 

Aplikace Vytápění a chlazení
Contain batteries No
Description El. pohon AUMA SBFV DN700-800
Frekvence [Hz] 50 Hz
Funkce Zap/Vyp
Indikátor polohy Ano
Orientace montáže vše
Produktová skupina Butterfly valves accessories
Provozní točivý moment [Nm] 14000 N-m
Schvalovací norma EN ISO 5211
EN 60259
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spínač vypnutí tepelné ochrany Ano
Stupeň krytí IP68
Teplota okolí [°C] [max.] 80 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -40 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 80 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ Electrical actuator SBFV
Typ provozu elektrický / ruční
Typ příruby pro převodovku F30
Typy připojení Příruba pro převodovku
Zpětná vazba polohy na objednávku
Úhel rotace [°] 90 °

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality