FVR, DN 10, Se zátkou, Rp 3/8

065B8234

Sítko FVR DN10 Rp3/8

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.203 Kilogram
Čistá hmotnost 0.2 Kilogram
Objem 0.099 Liter
EAN 5710104042190

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Contain batteries No
Description Sítko FVR DN10 Rp3/8
Hodnoty Kvs [m³/h] 3 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Label product Yes
Materiál DZR mosaz CuZn36Pb2AS
Počet ok [n/cm²] 50
Produktová skupina Auxiliary Products
Průměr [mm] 10 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Schvalovací norma ISO 7/1
SCIP dossier no. 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name 065B8234
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ FVR
Typ sítka Se zátkou
Typy připojení Vnitřní závit
Velikost DN 10
Velikost připojení Rp 3/8
Velikost sítka [mm] 0.5 mm

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality