FVF, PN 16, DN 125, S vypouštěcím kulovým kohoutem, Příruba

065B7735

FVF DN125 PN16 s kulovým ventilem nasazeným na

Detaily produktu

Brutto hmotnost 40.5 Kilogram
Čistá hmotnost 32.8 Kilogram
Objem 92.04 Liter
EAN 5702421555606

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN125 PN16 s kulovým ventilem nasazeným na
EU RoHS compliance Out of scope
Hodnoty Kvs [m³/h] 340 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Label product Yes
Materiál Šedá litina EN-GJL-250 (GG25)
Počet ok [n/cm²] 25
Produktová skupina Auxiliary Products
Průměr [mm] 125 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Schvalovací norma DIN EN 1092-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ FVF
Typ sítka S vypouštěcím kulovým kohoutem
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
Velikost DN 125
Velikost připojení 125
Velikost sítka [mm] 1.18 mm

Tilbehør

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality