FVF, PN 16, DN 25, S vypouštěcím kulovým kohoutem, Příruba

065B7728

FVF DN25 PN16 s kulovým ventilem nasazeným na

Product details

Brutto hmotnost 3.996 Kilogram
Čistá hmotnost 3.8 Kilogram
Objem 2.852 Liter
EAN 5702421555132

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN25 PN16 s kulovým ventilem nasazeným na
EU RoHS compliance Out of scope
Hodnoty Kvs [m³/h] 16.5 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Label product Yes
Materiál Šedá litina EN-GJL-250 (GG25)
Počet ok [n/cm²] 64
Produktová skupina Auxiliary Products
Průměr [mm] 25 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Schvalovací norma DIN EN 1092-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ FVF
Typ sítka S vypouštěcím kulovým kohoutem
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
Velikost DN 25
Velikost připojení 25
Velikost sítka [mm] 0.87 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality