FVF, PN 16, DN 15, S vypouštěcím kulovým kohoutem, Příruba

065B7726

FVF DN15 PN16 s kulovým ventilem nasazeným na

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.474 Kilogram
Čistá hmotnost 2.2 Kilogram
Objem 1.438 Liter
EAN 5702421556177

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN15 PN16 s kulovým ventilem nasazeným na
EU RoHS compliance Out of scope
Hodnoty Kvs [m³/h] 5.3 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Materiál Šedá litina EN-GJL-250 (GG25)
Počet ok [n/cm²] 150
Produktová skupina Auxiliary Products
Průměr [mm] 15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Schvalovací norma DIN EN 1092-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ FVF
Typ sítka S vypouštěcím kulovým kohoutem
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
Velikost DN 15
Velikost připojení 15
Velikost sítka [mm] 0.54 mm

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality