Pojistný ventil, NVD 812, PN 40, DN 32, Mezi přírubami

065B7533

NVD 812 PN40 DN32

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.444 Kilogram
Čistá hmotnost 0.403 Kilogram
Objem 0.205 Liter
EAN 5710104063607

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Alternativní medium 2 Užitková voda
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 812 PN40 DN32
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Zpětný ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 18 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 40 bar
Label product Yes
Materiál těla ventilu Nerezová ocel
Orientace montáže volná
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Počet portů 2
Produktová skupina Butterfly valves
Průměr [mm] 32 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 350 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ NVD 812
Typ provozu Automatická obsluha
Typ ventilu Pojistný ventil
Typy připojení Mezi přírubami
Třída tlaku PN 40
Velikost ventilu DN 32

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality