Pojistný ventil, NVD 802, PN 16, DN 40, Mezi přírubami

065B7521

NVD 802 PN16 DN40

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.572 Kilogram
Čistá hmotnost 0.555 Kilogram
Objem 0.271 Liter
EAN 5710104063386

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Alternativní medium 2 Užitková voda
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 802 PN16 DN40
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Zpětný ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 28 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Label product Yes
Materiál těla ventilu Mosaz DZR
Orientace montáže volná
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Počet portů 2
Produktová skupina Butterfly valves
Průměr [mm] 40 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 200 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
SCIP dossier no. b6f3e542-c6e9-4f7b-aa82-95d7242ff67a
SCIP dossier product name 065B7521
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ NVD 802
Typ provozu Automatická obsluha
Typ ventilu Pojistný ventil
Typy připojení Mezi přírubami
Třída tlaku PN 16
Velikost ventilu DN 40

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality