Pojistný ventil, NVD 895, PN 16, DN 400, Mezi přírubami

065B7504

NVD 895 PN16 DN400

Detaily produktu

Brutto hmotnost 95 Kilogram
Čistá hmotnost 83 Kilogram
Objem 199.52 Liter
EAN 5710104065847

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Alternativní medium 2 Užitková voda
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 895 PN16 DN400
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Zpětný ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 5867 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Materiál těla ventilu Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Orientace montáže volná
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Počet portů 2
Produktová skupina Butterfly valves
Průměr [mm] 400 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 100 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
SCIP dossier no. 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
SCIP dossier product name 065B7504
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ NVD 895
Typ provozu Automatická obsluha
Typ ventilu Pojistný ventil
Typy připojení Mezi přírubami
Třída tlaku PN 16
Velikost ventilu DN 400

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality