Pojistný ventil, NVD 895, PN 16, DN 125, Mezi přírubami

065B7499

NVD 895 PN16 DN125

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.198 Kilogram
Čistá hmotnost 6.194 Kilogram
Objem 2.607 Liter
EAN 5710104063300

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Alternativní medium 2 Užitková voda
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 895 PN16 DN125
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Zpětný ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 481.8 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Label product Yes
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Orientace montáže volná
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Počet portů 2
Produktová skupina Butterfly valves
Průměr [mm] 125 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 100 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
SCIP dossier no. 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
SCIP dossier product name 065B7499
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ NVD 895
Typ provozu Automatická obsluha
Typ ventilu Pojistný ventil
Typy připojení Mezi přírubami
Třída tlaku PN 16
Velikost ventilu DN 125

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality