Pojistný ventil, NVD 402, PN 16, DN 100, Příruba

065B7474

NVD 402 PN16 DN100

Detaily produktu

Brutto hmotnost 15.515 Kilogram
Čistá hmotnost 15.37 Kilogram
Objem 7.986 Liter
EAN 5710104063102

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Alternativní medium 2 Užitková voda
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 402 PN16 DN100
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Zpětný ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 396 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Label product Yes
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Orientace montáže volná
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Počet portů 2
Produktová skupina Butterfly valves
Průměr [mm] 100 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 100 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
SCIP dossier no. e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
SCIP dossier product name 065B7474
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ NVD 402
Typ provozu Automatická obsluha
Typ ventilu Pojistný ventil
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
Velikost ventilu DN 100

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality