Mezipřírubové uzavírací klapky, VFY-LG, PN 16, DN 65, Šnekový převod, Oko

065B7461

VFY-LG PN16 DN65 CI/SS/EPDM

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.5 Kilogram
Čistá hmotnost 4.5 Kilogram
EAN 5710104062907

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Alternativní medium 2 Cirkulující voda
Aplikace Vytápění a chlazení
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFY-LG PN16 DN65 CI/SS/EPDM
Délka [mm] 46 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Zap/Vyp
Hodnoty Kvs [m³/h] 174 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Materiál lamely ventilu Nerezová ocel
Materiál přírub Litina EN GJL 250 (DIN GG25)
Materiál těla Litina EN GJL 250 (DIN GG25)
Materiál těla ventilu Litina EN GJL 250 (DIN GG25)
Materiál těsnění vřetena Nitril/Viton/Pozinkovaná ocel + PTFE
Materiál vložky ventilu EPDM
Materiál vřetena ventilu Nerezová ocel AISI 420
Orientace montáže kromě sundané krytky
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Počet portů 2
Produktová skupina Butterfly valves
Provozní točivý moment [Nm] 18 N-m
Průměr [mm] 65 mm
Průměr [mm] [max.] 65 mm
Průsak [% Kvs] Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.] 130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
Schvalovací norma PED 97/23/CE, EN 12266-1, třída A
Schválení CE
Teplota okolí [°C] [min.] -10 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -10 °C
Typ VFY-LG
Typ provozu Šnekový převod
Typ příruby pro převodovku F05
Typ ventilu Souosá konstrukce
Typy připojení Oko
Třída tlaku PN 16
Velikost ventilu DN 65
Úhel rotace [°] 90 °

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality