Mezipřírubové uzavírací klapky, VFY-WG, PN 16, DN 150, Šnekový převod, Těsnicí membrána

065B7445

VFY-WG PN16 DN150 CI/SS/EPDM

Detaily produktu

Brutto hmotnost 8.486 Kilogram
Čistá hmotnost 8.394 Kilogram
Objem 4.797 Liter
EAN 5710104062686

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Alternativní medium 2 Cirkulující voda
Aplikace Vytápění a chlazení
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFY-WG PN16 DN150 CI/SS/EPDM
Délka [mm] 56 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Zap/Vyp
Hodnoty Kvs [m³/h] 1212 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Label product Yes
Materiál lamely ventilu Nerezová ocel
Materiál přírub Litina EN GJL 250 (DIN GG25)
Materiál těla Litina EN GJL 250 (DIN GG25)
Materiál těla ventilu Litina EN GJL 250 (DIN GG25)
Materiál těsnění vřetena Nitril/Viton/Pozinkovaná ocel + PTFE
Materiál vložky ventilu EPDM
Materiál vřetena ventilu Nerezová ocel AISI 420
Orientace montáže kromě sundané krytky
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Počet portů 2
Produktová skupina Butterfly valves
Provozní točivý moment [Nm] 115 N-m
Průměr [mm] 150 mm
Průměr [mm] [max.] 150 mm
Průsak [% Kvs] Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.] 130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
Schvalovací norma PED 97/23/CE, EN 12266-1, třída A
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota okolí [°C] [max.] 120 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -10 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -10 °C
Typ VFY-WG
Typ provozu Šnekový převod
Typ příruby pro převodovku F07
Typ ventilu Souosá konstrukce
Typy připojení Těsnicí membrána
Třída tlaku PN 16
Velikost ventilu DN 150
Úhel rotace [°] 90 °

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality