Mezipřírubové uzavírací klapky, VFY-WG, PN 16, DN 80, Šnekový převod, Těsnicí membrána

065B7442

VFY-WG PN16 DN80 CI/SS/EPDM

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.3 Kilogram
Čistá hmotnost 4.188 Kilogram
Objem 8.84 Liter
EAN 5710104062624

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Alternativní medium 2 Cirkulující voda
Aplikace Vytápění a chlazení
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFY-WG PN16 DN80 CI/SS/EPDM
Délka [mm] 46 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Zap/Vyp
Hodnoty Kvs [m³/h] 275 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Materiál lamely ventilu Nerezová ocel
Materiál přírub Litina EN GJL 250 (DIN GG25)
Materiál těla Litina EN GJL 250 (DIN GG25)
Materiál těla ventilu Litina EN GJL 250 (DIN GG25)
Materiál těsnění vřetena Nitril/Viton/Pozinkovaná ocel + PTFE
Materiál vložky ventilu EPDM
Materiál vřetena ventilu Nerezová ocel AISI 420
Orientace montáže kromě sundané krytky
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Počet portů 2
Produktová skupina Butterfly valves
Provozní točivý moment [Nm] 25 N-m
Průměr [mm] 80 mm
Průměr [mm] [max.] 80 mm
Průsak [% Kvs] Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.] 130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
Schvalovací norma PED 97/23/CE, EN 12266-1, třída A
Schválení CE
Teplota okolí [°C] [max.] 120 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -10 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -10 °C
Typ VFY-WG
Typ provozu Šnekový převod
Typ příruby pro převodovku F05
Typ ventilu Souosá konstrukce
Typy připojení Těsnicí membrána
Třída tlaku PN 16
Velikost ventilu DN 80
Úhel rotace [°] 90 °

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality