Mezipřírubové uzavírací klapky, VFY-LG, PN 16, DN 200, Oko

065B7406

VFY-LG PN16 DN200 DI/SS/EPDM

Detaily produktu

Brutto hmotnost 22.3 Kilogram
Čistá hmotnost 22.3 Kilogram
Objem 21.78 Liter
EAN 5702428953092

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFY-LG PN16 DN200 DI/SS/EPDM
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Zap/Vyp
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Produktová skupina Butterfly valves
Provozní točivý moment [Nm] 115 N-m
Průměr [mm] [max.] 200 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 130 °C
Typ VFY-LG
Typy připojení Oko
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 200

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality