VFQ 22, PN 16, 60 m³/h

065B5570

Pressure operated valves

Detaily produktu

Brutto hmotnost 32.9 Kilogram
Čistá hmotnost 27.7 Kilogram
Objem 84 Liter
EAN 5715162296394

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění a chlazení
Contain batteries No
Description Pressure operated valves
Hodnoty Kvs [m³/h] 60 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.65
Kavitační faktor 100 % 0.6
Kavitační faktor 25 % 0.72
Kavitační faktor 50 % 0.69
Kavitační faktor 75 % 0.67
Materiál kuželky ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál kuželky ventilu DP Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventilu DP Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál těsnění DP Kov
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.03
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Provozní tlak [bar] [max.] 16 bar
Průměr [mm] 65 mm
Průsak [% Kvs] 0.03
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
Systém pro vyrovnávání tlaku Chamber
Typ VFQ 22
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
Velikost ventilu DN 65
Verze montáže volná

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality