VF3 PN16 250/1000 3cestný sedlový ventil, příruba

065B4250

VF3 PN16 250/1000 3cestný sedlový ventil, příruba

Detaily produktu

Brutto hmotnost 377.5 Kilogram
Čistá hmotnost 375 Kilogram
Objem 561.6 Liter
EAN 5710104508603

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Alternativní použití VSP Dálkové vytápění
Aplikace Vytápění a chlazení
Charakteristika průtoku Stejné procento
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VF3 PN16 250/1000 3cestný sedlový ventil, příruba
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Směšovací ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 1000 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.45
Materiál kuželky ventilu Nerezová ocel
Materiál těla ventilu Šedá litina (EN-GJL-250)
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Počet portů 3
Produktová skupina Other valves
Průměr [mm] 250 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulační poměr 50:1
SCIP dossier no. bc60a1f4-fe0c-4ec8-9e0a-9c8316b7044c
SCIP dossier product name VF3 DN200-300
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VF 3
Typy připojení Příruba
Verze montáže Průtok
Zdvih [mm] 57 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality