VFM 2, PN 16, DN 100, 160 m³/h, Příruba

065B3502

VFM 2 DN100 kvs 160 PN16 2cestná příruba

Detaily produktu

Brutto hmotnost 51.4 Kilogram
Čistá hmotnost 47.2 Kilogram
Objem 88.8 Liter
EAN 5710104027838

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Alternativní použití VSP Vytápění
Aplikace Dálkové vytápění a chlazení
Charakteristika průtoku Logaritmická
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFM 2 DN100 kvs 160 PN16 2cestná příruba
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Uvolnění tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h] 160 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.35
Kavitační faktor 100 % 0.24
Kavitační faktor 25 % 0.4
Kavitační faktor 50 % 0.36
Kavitační faktor 75 % 0.35
Materiál kuželky ventilu Nerezová ocel
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 10
Poloha vřetena Normálně otevřen
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.03
Počet portů 2
Produktová skupina Motorized control valves
Průměr [mm] 100 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulační poměr 100:1
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 8 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VFM 2
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
Velikost ventilu DN 100
Verze montáže Průtok
Zdvih [mm] 40 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality