VFQ 2, PN 40, DN 200, 320.00 m³/h, Příruba

065B2688

VFQ2 PN40 200/320 2cestná příruba přívodní/vratná

Detaily produktu

Brutto hmotnost 253 Kilogram
Čistá hmotnost 253 Kilogram
Objem 487.812 Liter
EAN 5702421809525

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
Charakteristika průtoku Lineárně optimalizováno
China RoHS compliance Out of scope
Description VFQ2 PN40 200/320 2cestná příruba přívodní/vratná
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Uvolnění tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h] 320 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 40 bar
Kavitační faktor 0.2
Kavitační faktor 100 % 0.16
Kavitační faktor 25 % 0.2
Kavitační faktor 50 % 0.31
Kavitační faktor 75 % 0.31
Materiál kuželky ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventilu GS-C 25
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 25
Poloha vřetena Normálně otevřen
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.05
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 200 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 10 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VFQ 2
Typy připojení Příruba
UK RoHS compliance Out of scope
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 24 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality