VFQ 2, PN 40, DN 100, 125.00 m³/h, Příruba

065B2685

VFQ2 PN40 100/125 2cestná příruba přívodní/vratná

Detaily produktu

Brutto hmotnost 77.5 Kilogram
Čistá hmotnost 77.5 Kilogram
Objem 88.8 Liter
EAN 5702421809495

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
Charakteristika průtoku Lineárně optimalizováno
China RoHS compliance Out of scope
Description VFQ2 PN40 100/125 2cestná příruba přívodní/vratná
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Uvolnění tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h] 125 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 40 bar
Kavitační faktor 0.4
Kavitační faktor 100 % 0.35
Kavitační faktor 25 % 0.4
Kavitační faktor 50 % 0.62
Kavitační faktor 75 % 0.65
Materiál kuželky ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál těla ventilu GS-C 25
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Poloha vřetena Normálně otevřen
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.03
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 100 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 200 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 15 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VFQ 2
Typy připojení Příruba
UK RoHS compliance Out of scope
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 20 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality