VFQ 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Příruba

065B2661

VFQ2 PN16 80/80 2cestná příruba přívodní/vratná

Detaily produktu

Brutto hmotnost 36.4 Kilogram
Čistá hmotnost 32.15 Kilogram
Objem 91.2 Liter
EAN 5702421809259

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
Charakteristika průtoku Lineárně optimalizováno
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFQ2 PN16 80/80 2cestná příruba přívodní/vratná
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Uvolnění tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h] 80 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.45
Kavitační faktor 100 % 0.39
Kavitační faktor 25 % 0.45
Kavitační faktor 50 % 0.49
Kavitační faktor 75 % 0.55
Materiál kuželky ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Poloha vřetena Normálně otevřen
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.03
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 80 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 200 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VFQ 2
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
Velikost ventilu DN 80
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 18 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality