VFQ 2, PN 16, DN 15, 4.00 m³/h, Příruba

065B2654

VFQ2 PN16 15/4 2cestná příruba přívodní/vratná

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.79 Kilogram
Čistá hmotnost 6.79 Kilogram
Objem 11.702 Liter
EAN 5702421809181

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
Charakteristika průtoku Lineárně optimalizováno
China RoHS compliance Out of scope
Description VFQ2 PN16 15/4 2cestná příruba přívodní/vratná
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Uvolnění tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h] 4 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.6
Kavitační faktor 100 % 0.41
Kavitační faktor 25 % 0.69
Kavitační faktor 50 % 0.62
Kavitační faktor 75 % 0.6
Materiál kuželky ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Poloha vřetena Normálně otevřen
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.03
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 200 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
SCIP dossier no. 1f50ab89-b0c1-4bea-b1a0-b79ca00faa3b
SCIP dossier product name VFQ2 PN16 15/4 2-way flange flow/return
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VFQ 2
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 15
Zdvih [mm] 6 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality