VFG 33, PN 16, DN 125, 160.00 m³/h, Příruba

065B2605

VFG33 PN16 125/160 3cestná příruba přívodní/vratná

Detaily produktu

Brutto hmotnost 102 Kilogram
Čistá hmotnost 102 Kilogram
Objem 204.7 Liter
EAN 5702421805220

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
Charakteristika průtoku Lineární
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG33 PN16 125/160 3cestná příruba přívodní/vratná
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Uvolnění tlaku
Funkce 2 Směšovací ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 160 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.35
Materiál kuželky ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventilu Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Max. netěsnost obtokového portu [% Kvs] 0.05 %
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Poloha vřetena A-AB: Normálně uzavřen
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.05
Počet portů 3
Produktová skupina Motorized control valves
Průměr [mm] 125 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 200 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulační poměr 1:50
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 10 bar
Typ VFG 33
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 125
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 20 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality