VFG 21, PN 16, DN 65, 50.00 m³/h, Příruba

065B2508

VFG21 PN16 65/50 2cestná příruba přívodní/vratná

Detaily produktu

Brutto hmotnost 35.32 Kilogram
Čistá hmotnost 35.32 Kilogram
Objem 90.442 Liter
EAN 5702421804254

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
Charakteristika průtoku Lineárně optimalizováno
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG21 PN16 65/50 2cestná příruba přívodní/vratná
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Uvolnění tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h] 50 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.5
Kavitační faktor 100 % 0.42
Kavitační faktor 25 % 0.71
Kavitační faktor 50 % 0.58
Kavitační faktor 75 % 0.5
Materiál kuželky ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál těsnění EPDM
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Poloha vřetena Normálně otevřen
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.01
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 65 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ VFG 21
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 65
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 12 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality