VFG 21, PN 16, DN 32, 16.00 m³/h, Příruba

065B2505

VFG21 PN16 32/16 2cestná příruba přívodní/vratná

Detaily produktu

Brutto hmotnost 13.028 Kilogram
Čistá hmotnost 11.689 Kilogram
Objem 21.289 Liter
EAN 5702421804223

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
Charakteristika průtoku Lineárně optimalizováno
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG21 PN16 32/16 2cestná příruba přívodní/vratná
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Uvolnění tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h] 16 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.55
Kavitační faktor 100 % 0.38
Kavitační faktor 25 % 0.64
Kavitační faktor 50 % 0.57
Kavitační faktor 75 % 0.55
Materiál kuželky ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál těsnění EPDM
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Poloha vřetena Normálně otevřen
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.01
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 32 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VFG 21
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 32
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 9 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality