VFG 2, PN 25, DN 80, 80.00 m³/h, Příruba

065B2408

VFG2 PN25 80/80 2cestná příruba přívodní/vratná

Detaily produktu

Brutto hmotnost 35.916 Kilogram
Čistá hmotnost 35.916 Kilogram
Objem 91.2 Liter
EAN 5702421803257

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
Charakteristika průtoku Lineárně optimalizováno
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN25 80/80 2cestná příruba přívodní/vratná
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Uvolnění tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h] 80 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Kavitační faktor 0.45
Kavitační faktor 100 % 0.36
Kavitační faktor 25 % 0.65
Kavitační faktor 50 % 0.51
Kavitační faktor 75 % 0.45
Materiál kuželky ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventilu Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Poloha vřetena Normálně otevřen
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.03
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 80 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 200 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 20 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ VFG 2
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 25
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 80
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 18 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality