VFG 2, PN 25, DN 32, 16.00 m³/h, Příruba

065B2404

VFG2 PN25 32/16 2cestná příruba přívodní/vratná

Detaily produktu

Brutto hmotnost 13.046 Kilogram
Čistá hmotnost 11.826 Kilogram
Objem 21.405 Liter
EAN 5702421803219

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
Charakteristika průtoku Lineárně optimalizováno
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN25 32/16 2cestná příruba přívodní/vratná
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Uvolnění tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h] 16 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Kavitační faktor 0.55
Kavitační faktor 100 % 0.38
Kavitační faktor 25 % 0.64
Kavitační faktor 50 % 0.57
Kavitační faktor 75 % 0.55
Materiál kuželky ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventilu Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Poloha vřetena Normálně otevřen
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.03
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 32 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 200 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 20 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VFG 2
Typy připojení Příruba
UK RoHS compliance Out of scope
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 9 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality