VM 2, PN 25, DN 15, 0.4 m³/h, G 3/4 A

065B2011

VM 2 PN25 15/0,4 2cestný sedlový vněj.závit

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.922 Kilogram
Čistá hmotnost 0.918 Kilogram
Objem 1.133 Liter
EAN 5702421508848

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Alternativní použití VSP Vytápění
Aplikace Dálkové vytápění
Charakteristika průtoku Rozděleno
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VM 2 PN25 15/0,4 2cestný sedlový vněj.závit
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h] 0.4 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Kavitační faktor 0.5
Kavitační faktor 100 % 0.34
Kavitační faktor 25 % 0.58
Kavitační faktor 50 % 0.52
Kavitační faktor 75 % 0.5
Materiál kuželky ventilu Nerezová ocel
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel
Materiál těla ventilu Červený bronz, mat. č. 2.1096.1 (RG5)
Materiál vřetena ventilu Nerezová ocel
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 16
Poloha vřetena Normálně otevřen
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.05
Počet portů 2
Produktová skupina Motorized control valves
Průměr [mm] 15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulační poměr 50:1
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
SCIP dossier no. e1802f51-bcdf-4ab7-950f-3856daa07f75
SCIP dossier product name VM2 (2)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VM 2
Typy připojení Vnější závit
Těsnění u těsnění ucpávky EPDM
Třída tlaku PN 25
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost připojení G 3/4 A
Velikost ventilu DN 15
Zdvih [mm] 5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality