VF 3 PN16 100/145 3cestná sedlová příruba

065B1685

VF 3 PN16 100/145 3cestná sedlová příruba

Detaily produktu

Brutto hmotnost 38.6 Kilogram
Čistá hmotnost 38.6 Kilogram
Objem 91.2 Liter
EAN 5702421510933

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Alternativní použití VSP Dálkové vytápění
Aplikace Vytápění a chlazení
Charakteristika průtoku Stejné procento
China RoHS compliance Out of scope
Description VF 3 PN16 100/145 3cestná sedlová příruba
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Směšovací ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 145 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.4
Materiál kuželky ventilu Červený bronz CuSn5Zn5Pb5 (Rg 6)
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál vřetena ventilu Nerezová ocel
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 10
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.05
Počet portů 3
Produktová skupina Other valves
Průměr [mm] 100 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulační poměr 100:1
SCIP dossier no. 857da2cb-c3e1-4a88-9684-c1ee12d216c4
SCIP dossier product name VF 3 PN16 100/145 3-WAY SEATED FLANGE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VF 3
Typy připojení Příruba
Těsnění u těsnění ucpávky EPDM
UK RoHS compliance Out of scope
Zavírací diferenční tlak (rozdělovací) [bar] [max.] 0.6 bar
Zavírací diferenční tlak (směšovací) [bar] [max.] 1.5 bar
Zdvih [mm] 30 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality