VFS 2, PN 25, DN 25, 10 m³/h, Příruba

065B1525

VFS 2 PN25 25/10 2cestná sedlová příruba

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.032 Kilogram
Čistá hmotnost 5.032 Kilogram
Objem 5.134 Liter
EAN 5702421512791

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Alternativní medium 2 Pára
Alternativní použití VSP Studená voda
Aplikace Pára
Charakteristika průtoku Stejné procento
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFS 2 PN25 25/10 2cestná sedlová příruba
EU RoHS compliance Out of scope
Hodnoty Kvs [m³/h] 10 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Materiál kuželky ventilu Nerezová ocel
Materiál těla ventilu Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 16
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.05
Počet portů 2
Produktová skupina Motorized control valves
Průměr [mm] 25 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 200 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulační poměr 100:1
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 20 bar
SCIP dossier no. 61f545fe-7538-4fb2-887c-e7d9b9eacd71
SCIP dossier product name VFS 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VFS 2
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 25
Velikost ventilu DN 25
Zdvih [mm] 15 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality