VGU, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, G 1 A

065B0792

VGU PN25 20/6,3 2cestný závit přívodní/vratný

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.856 Kilogram
Čistá hmotnost 0.856 Kilogram
Objem 0.825 Liter
EAN 5702421543740

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Chlazení
Charakteristika průtoku Přibl. lineární
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGU PN25 20/6,3 2cestný závit přívodní/vratný
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Řídicí ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 6.3 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Kavitační faktor 0.6
Materiál kuželky ventilu DZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventilu Červený bronz, mat. č. 2.1096.1 (RG5)
Materiál těsnění EPDM
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 16
Poloha vřetena Normálně uzavřen
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.05
Počet portů 2
Produktová skupina Motorized control valves
Průměr [mm] 20 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 20 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení ISO 228/1
Systém pro vyrovnávání tlaku Píst
Typ VGU
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 25
Velikost připojení G 1 A
Velikost ventilu DN 20
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality