VGS, PN 25, DN 15, 1 m³/h, G 3/4 A

065B0786

VGS PN25 15/1 2cestný závit přívodní/vratný

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.29 Kilogram
Čistá hmotnost 1.29 Kilogram
Objem 1.372 Liter
EAN 5702421543689

 

Alternativní medium Cirkulující voda
Aplikace Pára
Charakteristika průtoku Přibl. lineární
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGS PN25 15/1 2cestný závit přívodní/vratný
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Řídicí ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 1 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Kavitační faktor 0.6
Materiál kuželky ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4122
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventilu Červený bronz, mat. č. 2.1096.1 (RG5)
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 16
Poloha vřetena Normálně otevřen
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.05
Počet portů 2
Produktová skupina Motorized control valves
Průměr [mm] 15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 200 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media Pára
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 10 bar
SCIP dossier no. 65895f52-3e32-45db-8318-8d3e5b5f455b
SCIP dossier product name VGS PN25
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení ISO 228/1
Systém pro vyrovnávání tlaku Vlnovec
Typ VGS
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 25
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost připojení G 3/4 A
Velikost ventilu DN 15
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 3 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality