VGF, PN 25, DN 50, 25 m³/h, Příruba

065B0785

VGF PN25 50/25 2cestná příruba přívodní

Detaily produktu

Brutto hmotnost 11.581 Kilogram
Čistá hmotnost 11.555 Kilogram
Objem 14.823 Liter
EAN 5702421543672

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
Charakteristika průtoku Přibl. lineární
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGF PN25 50/25 2cestná příruba přívodní
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Řídicí ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 25 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Kavitační faktor 0.6
Materiál kuželky ventilu DZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventilu Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 16
Poloha vřetena Normálně otevřen
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.05
Počet portů 2
Produktová skupina Motorized control valves
Průměr [mm] 50 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení EN 1092-2
Systém pro vyrovnávání tlaku Píst
Typ VGF
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 25
Velikost připojení 50
Velikost ventilu DN 50
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 10 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality