AFT 06, 20 °C - 90 °C, 386 mm, 5 m

065-4391

AFT06 PN40 20-90/5m Bronzová jímka

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.549 Kilogram
Čistá hmotnost 4.2 Kilogram
Objem 36.398 Liter
EAN 5702421807941

 

Contain batteries No
Description AFT06 PN40 20-90/5m Bronzová jímka
Délka kapilárního potrubí [m] 5 m
Délka čidla teploty [mm] 386 mm
Funkce Regulátor teploty
Materiál impulsní trubky Měď, mat. č. 2.0090
Materiál teplotního čidla Měď, mat. č. 2.0090
Produktová skupina Actuators - Temperature
Průměr čidla teploty [mm] 22 mm
Přepravní teplota [°C] [max.] 50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.] -20 °C
Připojení čidla R1 kónický vnější závit podle DIN 2999
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 90 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 20 °C
Schvalovací norma DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
SCIP dossier no. ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP dossier product name Selfacting Thermostats - AFT
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota media na čidle [°C] [max.] 190 °C
Teplota okolí [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Typ AFT 06
Verze montáže volná
Zisk Ks 0.8
Časová konstanta [s] 120 "

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality