STM, 30 °C - 110 °C, 210 mm, 5.0 m

065-0608

STM PN25 30-110/5m

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.668 Kilogram
Čistá hmotnost 2.668 Kilogram
Volume 5.687 Liter
EAN 5702421544303

 

Description STM PN25 30-110/5m
Délka kapilárního potrubí [m] 5 m
Délka čidla teploty [mm] 210 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Bezpečnostní monitor teploty
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál impulsní trubky Měď, mat. č. 2.0090
Materiál teplotního čidla Měď, mat. č. 2.0090
Produktová skupina Actuators - Temperature
Průměr čidla teploty [mm] 16 mm
Přepravní teplota [°C] [max.] 50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.] -20 °C
Připojení čidla M22x1 / R3/4 vněj. závit podle DIN 2999
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 110 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 30 °C
Schvalovací norma DIN EN 14597:2005-12 STW871
SCIP dossier no. 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
SCIP dossier product name STM PN25
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota media na čidle [°C] [max.] 160 °C
Teplota okolí [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Typ STM
Verze montáže volná
Zisk Ks 0.3
Časová konstanta [s] 100 "

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality