AVT, 60 °C - 110 °C, 210 mm, 5 m

065-0603

AVT PN25 60-110/5m 210mm R3/4 Mosazná jímka

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.63 Kilogram
Čistá hmotnost 1.63 Kilogram
Objem 5.409 Liter
EAN 5702421544266

 

Contain batteries No
Description AVT PN25 60-110/5m 210mm R3/4 Mosazná jímka
Délka jímky čidla [mm] 215 mm
Délka kapilárního potrubí [m] 5 m
Délka čidla teploty [mm] 210 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Regulátor teploty
Materiál impulsní trubky Měď, mat. č. 2.0090
Materiál jímky čidla Mosaz
Materiál teplotního čidla Měď, mat. č. 2.0090
Produktová skupina Actuators - Temperature
Průměr čidla teploty [mm] 16 mm
Přepravní teplota [°C] [max.] 50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.] -20 °C
Připojení čidla M22x1 / R3/4 vněj. závit podle DIN 2999
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 110 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 60 °C
Schvalovací norma DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
SCIP dossier no. c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP dossier product name AVT1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota media na čidle [°C] [max.] 160 °C
Teplota okolí [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Typ AVT
Verze montáže volná
Zisk Ks 0.3
Časová konstanta [s] 50 "

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality