Tlakový snímač s vysílačem, MBS 9200, 0.00 mbar - 200.00 mbar, 0.00 psi - 2.90 psi

064G5232

Elektrické připojení: Kabel, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 9200-B711-A3GB04-1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.269 Kilogram
Čistá hmotnost 0.245 Kilogram
Objem 1.277 Liter
EAN 5702428937474

 

+ napájení Hnědá
- společný Černá
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Chyba montáže při 180° ±FS(%) 0.35 %
Contain batteries No
Destrukční tlak [bar] [bar] 50 bar
Doporučený točivý moment - montáž [Nm] 25 nm
Délka kabelu [m] 2 m
Délka kabelu [palce] 79 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Kabel
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní a vnější
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
Hystereze a opakování ±FS[%] 0.1 %
In scope of WEEE Yes
Jiskrově bezpečný Ne
Množství na formát balení 8 pc
Nelinearita BFSL ±FS [%] 0.2 %
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Odkaz na jednotku tlaku Gauge (relative)
Odolnost P při 10-90% FS 10000000
Poznámky o tlakových přípojkách A
Pressure range [mbar] [max] 200 mbar
Pressure range [mbar] [min] 0 mbar
Produktová skupina Sensors
Přetlak max. [bar] 3.5 bar
Připomínky k elektrickým konektorům Stíněný kabel
Příst. při ref. tepl. ±FS typ. [%] 0.5 %
Referenční teplota [°C] 25 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Schválení CE
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skladování - teplotní rozsah [°C] [Max] 125 °C
Skladování - teplotní rozsah [°C] [Min] -40 °C
Skladování - teplotní rozsah [°F] [Max] 257 °F
Skladování - teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Specifikační klíč MBS 9200-B711-A3GB04-1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB uvnitř CTR ± FS [%] 1.5 %
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 80 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] 0 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -20 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -4 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma DIN 3852-E
Tlakové připojení HEX [mm] 27 mm
Tlakový rozsah [psi] [Max] 2.9 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Tlumič rázů No
Typ MBS 9200
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Yes
velikost tlakové přípojky 1/4
Výstupní signál Current
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality