Tlakový snímač s vysílačem, MBS 9300, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

064G5207

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 9300-A111-A1GB04-2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.174 Kilogram
Čistá hmotnost 0.161 Kilogram
Objem 0.253 Liter
EAN 5702428882927

 

+ napájení Pin 1
- společný Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Chyba montáže při 180° ±FS(%) 1.25 %
Contain batteries No
Destrukční tlak [bar] [bar] 50 bar
Doporučený točivý moment - montáž [Nm] 25 nm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Angular connector
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
Hystereze a opakování ±FS[%] 0.1 %
In scope of WEEE Yes
Jiskrově bezpečný Ne
Množství na formát balení 20 pc
Nelinearita BFSL ±FS [%] 0.2 %
Norma pro elektrické připojení EN 175301-803-A
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Odkaz na jednotku tlaku Gauge (relative)
Odolnost P při 10-90% FS 10000000
Poznámky o tlakových přípojkách A
Pressure range [mbar] [max] 20 mbar
Pressure range [mbar] [min] -20 mbar
Produktová skupina Sensors
Přetlak max. [bar] 3.5 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 9
Příst. při ref. tepl. ±FS typ. [%] 2 %
Referenční teplota [°C] 25 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Schválení CE
C UL US UL Recognized
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skladování - teplotní rozsah [°C] [Max] 125 °C
Skladování - teplotní rozsah [°C] [Min] -40 °C
Skladování - teplotní rozsah [°F] [Max] 257 °F
Skladování - teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Specifikační klíč MBS 9300-A111-A1GB04-2
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB uvnitř CTR ± FS [%] 5 %
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 80 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] 0 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -20 °C
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma DIN 3852-E
Tlakové připojení HEX [mm] 27 mm
Tlakový rozsah [psi] [Max] 0.29 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] -0.29 psi
Tlumič rázů No
Typ MBS 9300
Typ tlakového připojení G
UL evaluated Yes
velikost tlakové přípojky 1/4
Výstupní signál Current
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality